Philips LuxSpace Pro

LuxSpace Pro: alta eficiencia, confort visual y un diseño elegante

Productos

DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2
DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2
911401597943
DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2
DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2
911401598043
DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2
DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2
911401598143
DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2
DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2
911401598243
DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2
DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2
911401598343
DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2
DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2
911401598443
DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2
DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2
911401598543
DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2
DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2
911401598643

Información de la familia de productos

Descripción

Philips LuxSpace Pro se basa en la reputación de la familia LuxSpace por su excelente rendimiento, uso de energía extremadamente bajo, alto confort visual y diseño de apariencia. Esta próxima generación de downlights LED confiables viene en un diseño elegante con una arquitectura profunda y empotrada y una mayor profundidad del reflector para resaltar los detalles más pequeños. LuxSpace Pro es también un brillante ejemplo de versatilidad. Esta downlight LED de bajo consumo viene disponible en una amplia gama de configuraciones de 450 a 8000 lúmenes, de 3 a 8 pulgadas, con variantes fijas, regulables o Interact Ready para elegir. Esto convierte a LuxSpace Pro en la solución perfecta para “mezclar y combinar” para aplicaciones potencialmente amplias y extendidas que requieren diferentes ambientes de iluminación, con una apariencia y sensación de luminaria cohesiva.

Ventajas

  • LED energéticamente eficiente

  • Crea una luz suave y natural, lo que asegura el confort visual

Características

  • La mejor eficacia de su clase con hasta 170 lm/W

  • Arquitectura empotrada profunda con mayor profundidad de reflector

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Oficinas
  • Hospitales y centros de salud
  • Hotelería
  • Aeropuertos
  • Centro de exhibición

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet LuxSpace Pro es_AR pdf 563.1 kB
Instrucciones de instalación
LuxSpace Pro pdf 832.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-LuxSpace Pro
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-LuxSpace Pro
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
LuxSpace Pro zip 87.3 kB