Philips GreenSpace Slim Downlight G2

Luminarias empotradas LED de bajo consumo y ultradelgadas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GreenSpace Slim downlight es un producto ultradelgado para aplicaciones de iluminación general con altura de instalación limitada, que es apto para una serie de aplicaciones de iluminación en áreas interiores generales. Disponible en una amplia variedad de configuraciones de lúmenes, tamaño de corte, CCT seleccionable con menos SKU y opción de atenuación.

Ventajas

  • Elimina las limitaciones de instalación

  • Inventario fácil de manejar para asegurar entregas rápidas

Características

  • Altura de menos de 20 mm (sin clip), gracias a su estructura iluminada desde los bordes

  • La opción de seleccionar entre 3000 K y 4000 K permite optimizar el inventario al disminuir la cantidad de modelos

Aplicaciones

  • Área interior general
  • Oficinas
  • Pasillos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GreenSpace Slim Downlight G2 es_AR pdf 282.2 kB
Instrucciones de instalación
INI-of-GreenSpace-Slim-Downlight-G2 pdf 6.3 MB

Imágenes

Family-Photographs-GreenSpace Slim Downlight G2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GreenSpace Slim Downlight G2
Diversos activos - Software Plugins