Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 16.5 W, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 90°, Simétrico, Texturizado, IP20 (IP44 frontal)

Descripción del producto

Philips GreenSpace Slim Downlight G2, 16.5 W, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Ángulo de haz de luz de 90°, Simétrico, Texturizado, IP20 (IP44 frontal)

Código de pedido: 911401895487
Código de pedido completo: 872110331707099

Especificaciones

Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Equipo
EB [Electrónico]
Controlador incluido
Sí
Tipo de motor de fuente de luz
LED
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401895487 es_AR pdf 253.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-911401895487_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401895487_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN150B LED21S/830_840 PSU WH G2 ies 1.1 kB