Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 510 | 2700 | 5,9 | 16 | |||
92 | 540 | 3000 | 5,9 | 16 | |||
99 | 585 | 4000 | 5,9 | 16 | |||
89 | 525 | 2700 | 5,9 | 16 | |||
92 | 545 | 3000 | 5,9 | 16 | |||
102 | 600 | 4000 | 5,9 | 16 | |||
78 | 625 | 2700 | 8 | 16 | |||
83 | 665 | 3000 | 8 | 16 |
Información de la familia de productos
Descripción
Siempre cambiante pero confiable, la luna refleja la esencia misma de la iluminación de la hospitalidad, que es adaptable, elegante y siempre en sintonía con su entorno. GreenSpace Flex Luna está diseñado para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no supera sino que realza su entorno, proyectando un resplandor que se siente íntimo y grandioso. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.
Ventajas
Sustentable, más luz con menos consumo de energía, hasta 120lm/W.
Brillo silencioso y excelente confort visual.
Características
Eficiencia insuperada: hasta 120 lm/W a nivel de luminaria.
Ángulo de corte de 40° y UGR19 para variantes principales.