Argentina - Español

Philips GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna — Llevando la luz de la luna al interior.

Productos

Producto Comparar
115
1.615
3000
14
16
112
1.565
3000
14
16
108
2.150
3000
20
16
104
2.080
3000
20
16
86
770
Blanco regulable
9
16
86
770
Blanco regulable
9
16
83
750
Blanco regulable
9
16
85
1.110
Blanco regulable
13
16

Información de la familia de productos

Descripción

Siempre cambiante pero confiable, la luna refleja la esencia misma de la iluminación de la hospitalidad, que es adaptable, elegante y siempre en sintonía con su entorno. GreenSpace Flex Luna está diseñado para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no supera sino que realza su entorno, proyectando un resplandor que se siente íntimo y grandioso. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.

Ventajas

  • Sustentable, más luz con menos consumo de energía, hasta 120lm/W.

  • Brillo silencioso y excelente confort visual.

Características

  • Eficiencia insuperada: hasta 120 lm/W a nivel de luminaria.

  • Ángulo de corte de 40° y UGR19 para variantes principales.

Aplicaciones

  • Hotelería
  • Tiendas minoristas
  • Oficinas
  • Espacio interior general

Descargas