Argentina - Español

Philips GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna — Llevando la luz de la luna al interior.

Productos

Producto Comparar
105
2.150
3000
20,5
16
108
2.205
4000
20,5
16
95
1.955
2700
20,5
16
101
2.080
3000
20,5
16
105
2.150
4000
20,5
16
106
955
2700
9
16
113
1.015
3000
9
16
116
1.045
4000
9
16

Información de la familia de productos

Descripción

Siempre cambiante pero confiable, la luna refleja la esencia misma de la iluminación de la hospitalidad, que es adaptable, elegante y siempre en sintonía con su entorno. GreenSpace Flex Luna está diseñado para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no supera sino que realza su entorno, proyectando un resplandor que se siente íntimo y grandioso. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.

Ventajas

  • Sustentable, más luz con menos consumo de energía, hasta 120lm/W.

  • Brillo silencioso y excelente confort visual.

Características

  • Eficiencia insuperada: hasta 120 lm/W a nivel de luminaria.

  • Ángulo de corte de 40° y UGR19 para variantes principales.

Aplicaciones

  • Hotelería
  • Tiendas minoristas
  • Oficinas
  • Espacio interior general

Descargas