Argentina - Español

Signify Claraboya NatureConnect

Mejor experiencia de modernización retrofit con iluminación diurna, efecto cielo y óptima iluminación funcional.

Productos

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
910505105730

Información de la familia de productos

Descripción

Fácil de colocar en la rejilla o combinar con accesorios para una instalación sencilla. Está compuesto por una parte de “Cielo y Sol”, que cumple la función decorativa de un tragaluz artificial, y una parte de “Luz de día”, que proporciona la luz funcional. Combinado con el enlace de NatureConnect o el conjunto de escenas, imita la luz del día al simular los patrones diarios del sol, utilizando recetas de luz que aumentan los niveles de energía y ayudan a que los espacios interiores se sientan en sintonía con la naturaleza. Diseñado para instalación flexible: montaje empotrado, suspendido o en techo de yeso con accesorios.

Ventajas

  • Experiencia de modernización sencilla.

  • Las personas que trabajan en espacios sin ventanas extrañan la luz del día, pero en menor medida.

Características

  • Ritmo circadiano dinámico con configuración de enlaces/escenas

  • Cielo, Sol y blanco sintonizable (CCT) entre 3800 K y 4900 K

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Centros de salud
  • Hospitalidad
  • Educación
  • Tiendas minoristas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Claraboya NatureConnect es_AR pdf 117.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-Claraboya NatureConnect
Diversos activos

Complementos de software

Family-IES-Claraboya NatureConnect
Diversos activos