Philips SunStay

SunStay: alumbrado público solar All-In-One

Productos

SPARE BT LFP 12.8V 30Ah SOLAR EQUIP
919415811056
BRP710 LED20 CW MR S1 12V LFP AIO Solar
919515812387
BRP710 LED30 CW MR S1 12V LFP AIO Solar
919515812388
BRP710 LED45 CW MR S1 12V LFP Solar
919515813566
BRP710 LED45 NW MR S1 12V LFP Solar
919515813569
BRP710 LED30 CW MR HY SOLAR
919515813981
BRP710 LED45 CW MR HY SOLAR
919515813982
BRP710 LED60 NW MR HY FDIM20 SOLAR
919515813986

Información de la familia de productos

Descripción

Alumbrado público solar integrado con batería de fosfato de ferro y litio, panel solar y cargador integrados en el luminario. Aluminio fundido de presión para solidez y una larga vida útil. Brazo de montaje en poste especialmente diseñado que permite diferentes ángulos de inclinación así como el montaje superior y lateral en poste.

Ventajas

  • Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica

  • Ahorra energía

Características

  • Alta eficacia lumínica de 175 lm/Watt para maximizar el rendimiento de la batería

  • Batería de fosfato de hierro de litio reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas.

Aplicaciones

  • Caminos clase A y B
  • Áreas rurales
  • Iluminación de parques y vías peatonales
  • Escuelas, oficinas e instalaciones industriales
  • Centros comerciales, sedes corporativas, plazas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SunStay es_AR pdf 764.9 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 3.2 MB

Imágenes

Family-Photographs-SunStay
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-SunStay
Diversos activos - Software Plugins