Philips SmartBright Solar Flood

Iluminación solar de proyección

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Iluminación solar por inundación con batería de ferrofosfato de litio integrada en la luminaria, panel solar independiente, con mando a distancia y accesorios de instalación. IP66, IK06, Carcasa de luminaria de aluminio fundido a presión para mayor robustez y duración. Cuatro niveles de luminosidad: 1200, 2400, 3600, 4800 lúmenes

Ventajas

  • Todos los componentes incluidos en una sola caja: hazlo tú mismo.

  • Fácil de configurar según la necesidad del cliente.

Características

  • Gama de focos solares de 4 modelos, equivalentes a reflectores halógenos de 120W, 240W, 360W y 480W respectivamente.

  • Mando a distancia por infrarrojos para regular las luminarias

Aplicaciones

  • Comodidades
  • Seguridad
  • Paisajes
  • Estacionamientos
  • Hogares individuales
  • Plazas
  • Iluminación arquitectónica

Advertencia y seguridad

  • Este producto incluye baterías recargables que deben cargarse adecuadamente bajo la luz solar antes de usar.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SmartBright Solar Flood es_AR pdf 371.0 kB
Instrucciones de instalación
SmartBright Solar Flood Light pdf 17.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-SmartBright Solar Flood
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-SmartBright Solar Flood
Diversos activos - Software Plugins