Philips Farola solar todo en uno SmartBright

Rango de luz de calle solar todo en uno de hasta 15000 lúmenes.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Farola pública solar integrada con batería de ferrofosfato de litio, panel solar y controlador incluidos en la luminaria. La fuente LED inclinable de forma independiente y el soporte de montaje en poste permiten que el haz de luz se enfoque en la carretera y el panel solar hacia el sol. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Ventajas

  • Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica

  • Ecológica

Características

  • Alta eficacia luminosa de hasta 170 lm/vatio para maximizar el rendimiento de la batería

  • Batería de fosfato de hierro de litio reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas.

Aplicaciones

  • Áreas rurales
  • Iluminación de parques y vías peatonales
  • Escuelas, oficinas e instalaciones industriales
  • Centros comerciales, sedes corporativas, plazas

Advertencia y seguridad

  • El producto debe instalarse en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios, paredes, etc. para que el panel solar pueda recibir el máximo de luz solar para cargar la batería dentro de la luminaria.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Farola solar todo en uno SmartBright es_AR pdf 273.4 kB
Instrucciones de instalación
SmartBright Solar All-in-one Streetlight pdf 17.9 MB

Imágenes

Family-Photographs-Farola solar todo en uno SmartBright
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Farola solar todo en uno SmartBright
Diversos activos - Software Plugins