1. Dusk to 2hours: 100% on motion, 20% with no motion.2. Next 3hours: 50% on motion, 10% when no motion.3. Next 7hours: 30% on motion, 10% when no motion.
Color de la carcasa
Gris
Longitud total
797 mm
Ancho total
430 mm
Altura total
235 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
235 x 430 x 797 mm
Material
Metal
Ubicación de la batería
inbuilt
Código de protección de ingreso
IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.
IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Tipo de cubierta óptica
Policarbonato
Peso neto (pieza)
14,790 kg
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Rango de temperatura ambiente
-10 a +50 °C
Vida útil media L70B50
50.000 hora(s)
Nombre del producto del pedido
BRP010 LED60/757 Solar AIO
Nombre del producto completo
BRP010 LED60/757 Solar AIO
Full EOC
872110330882500
Código del pedido
911401659009
N.° de material (12NC)
911401659009
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
8721103308825
Numerador: paquetes por caja externa
1
EAN/UPC - Caja
8721103308825
Dimension Drawing (without table) - BRP010 LED60/757 Solar AIO