First 2 Hrs - On motion : 100%, without motion :30% ; Next 3 Hrs - On motion : 60%, without motion :20% ; Next 6 Hrs On motion : 30%, without motion :10% ; Rest of the Night: On motion : 50%, without motion :30%
Color de la carcasa
RAL7040
Longitud total
1.142 mm
Ancho total
364 mm
Altura total
86 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
86 x 364 x 1142 mm
Material
Aluminio
Ubicación de la batería
Inbuilt
Código de protección de ingreso
IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica
Policarbonato
Peso neto (pieza)
13,800 kg
Marca CE
Sí
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Rango de temperatura ambiente
0 a +50 °C
Vida útil media L70B50
50.000 hora(s)
Ambient temperature range for charging
0 °C to 50 °C
Rango de temperatura ambiente para la descarga (con la luz encendida)
-10 °C to 60 °C
Nombre del producto del pedido
BRP110 LED120/730 G2 HY Solar
Nombre del producto completo
BRP110 LED120/730 G2 HY Solar
Full EOC
872016973552100
Código del pedido
911401879302
N.° de material (12NC)
911401879302
Numerador: cantidad por paquete
1
EAN/UPC: producto/caja
8720169735521
Numerador: paquetes por caja externa
1
EAN/UPC - Caja
8720169735521
Dimension Drawing (without table) - BRP110 LED120/730 G2 HY Solar