Argentina - Español

Philips Alumbrado público solar All-In-One SmartBright

Alumbrado público solar todo en uno con alcance de hasta 18000 lúmenes. Opciones fuera de la red e híbridas.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Farola pública solar integrada con batería de ferrofosfato de litio, panel solar y controlador incluidos en la luminaria. La fuente LED inclinable de forma independiente y el soporte de montaje en poste permiten que el haz de luz se enfoque en la carretera y el panel solar hacia el sol. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Ventajas

  • Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica

  • Ahorra energía

Características

  • Alta eficacia luminosa de hasta 185 lm/vatio para maximizar el rendimiento de la batería

  • Batería de fosfato de hierro de litio reemplazable para una vida útil larga y operaciones sin problemas.

Aplicaciones

  • Caminos clase A y B
  • Áreas rurales
  • Iluminación de parques y vías peatonales
  • Escuelas, oficinas e instalaciones industriales
  • Centros comerciales, sedes corporativas, plazas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Alumbrado público solar All-In-One SmartBright es_AR pdf 510.3 kB
Instrucciones de instalación
SmartBright All-in-one Solar Street Light pdf 32.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-Alumbrado público solar All-In-One SmartBright
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Alumbrado público solar All-In-One SmartBright
Diversos activos - Software Plugins