Argentina - Español

Philips Essential SmartBright Solar Post Top

Luminaria para poste todo en uno de hasta 5000 lm con 3 temperaturas de color seleccionables

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Una gama de postes solares todo en uno con una característica única de temperatura de color seleccionable

Ventajas

  • Resistente a golpes y vibraciones

  • Adecuado para aplicaciones amplias, paquete de hasta 5000 lúmenes.

Características

  • Luz funcional luminosa que genera hasta 5000 lúmenes

  • La temperatura del color es seleccionable.

Aplicaciones

  • Zonas ajardinadas
  • Jardines
  • Pasarelas

Advertencia y seguridad

  • Instala el producto en un lugar con suficiente luz solar, sin cobertura de árboles, edificios, paredes, etc. para que la batería se cargue más rápido.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Essential SmartBright Solar Post Top es_AR pdf 253.7 kB
Instrucciones de instalación
Essential SmartBright Solar Post Top pdf 5.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-Essential SmartBright Solar Post Top
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Essential SmartBright Solar Post Top
Diversos activos - Software Plugins