Productos
BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CE
911401687007
BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CE
911401691307
BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CE
911401693507
BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CE
911401694407
4 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
El proyector SmartBright LED es un proyector versátil diseñado para ofrecer un ahorro importante de energía y una solución ideal para diversas aplicaciones de alumbrado por proyección. El producto también está diseñado para cumplir con los estándares de rendimiento y seguridad pertinentes, ofreciéndole un rendimiento confiable y duradero.
Ventajas
Reemplazo de proyectores HID convencionales
Fácil instalación
Características
Múltiples opciones de CCT: 3000K/4000K/5700K
Múltiples opciones de alimentación: 30 w/50 w/70 w/100 w/150 w/200 w