Philips UniSpot

Foco para exteriores sofisticado y compacto

Productos

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
911401733424
BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W
BVP378 4LED RGB30K 220V 10 RDM 50W
911401733584
BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W
BVP378 4LED RGB40K 220V 10 RDM 50W
911401733594
BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W
BVP378 4LED RGB30K 220V 15 RDM 50W
911401733614
BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W
BVP378 4LED RGB40K 220V 15 RDM 50W
911401733624
BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W
BVP378 4LED RGB30K 220V 30 RDM 50W
911401733644
BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W
BVP378 4LED RGB40K 220V 30 RDM 50W
911401733654
BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W
BVP378 4LED RGB30K 220V 55 RDM 50W
911401733674

Información de la familia de productos

Descripción

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, mezclándose de manera discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección posterior se conecta a calefacción u otros sistemas utilizando una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Ventajas

  • Diseño elegante y minimalista, adecuado para diversos escenarios de aplicación

  • Una variedad de ópticas y selecciones de color

Características

  • Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K

  • Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático y RGB+5700K,

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Edificios municipales
  • Parques y Plazas​

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniSpot es_AR pdf 433.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-UniSpot
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Familia IES Colección
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB