Philips LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 25 W, 36W TL-D, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 15000 hora(s)
Ecofit LEDtube 1200mm HO+ 25W 840 T8 SL
Nuevo
Descripción del producto
LEDtube, T8, Red eléctrica, 1200 mm, 220-240 V, 25 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 120 lm/W, G13, Cristal, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20