Philips Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, 36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 15000 hora(s)
Ecofit E Mains 1200mm 16W 740 T8
Descripción del producto
Ecofit, LEDtube, T8, Red eléctrica, Un solo extremo, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 15000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal
Especificaciones
- Tapa-base
- G13
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube