Argentina - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Solo red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 50000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, Solo red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 50000 hora(s), 131 lm/W, G13, Cristal, RG0

Código de pedido: 929002089642
Código de pedido completo: 871951446109300

Especificaciones

Tapa-base
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002089642 es_AR pdf 628.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002089642_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002089642_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 SL IES 15.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Master-Value-LEDtube-T8-COMF-7389584-Ref-929002089542 pdf 667.8 kB