Información de la familia de productos
Descripción
Una solución LED de alto rendimiento, el tubo profesional MASTER Value LED es ideal para reemplazar las lámparas fluorescentes T8 con balasto EM o instalándolas directamente en la red eléctrica. Este producto proporciona una combinación óptima de valor y rendimiento, para su uso en todas las aplicaciones de iluminación general, oficinas, industria, comercios minoristas y hostelería. El diseño único de este tubo de luz LED T8 ofrece una amplia compatibilidad, seguridad y una instalación rápida, así como un ahorro de energía instantáneo.
Ventajas
Un reacondicionamiento sencillo y fácil de instalar
Rendimiento confiable y excelente valor
Características
Reacondicionamiento para lámparas T8 existentes en balasto EM o red eléctrica
> Ahorro de energía del 50% en comparación con los tubos fluorescentes de hasta 160lm/W