Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s)
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Tapa-base
- G5
- Vida útil nominal
- 60.000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años