Argentina - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929001908602
Código de pedido completo: 871869681923400

Especificaciones

Tapa-base
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001908602 es_AR pdf 634.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001908602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001908602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB