Philips Tira LED Corepro

Tira LED delgada que ofrece luz de gran calidad con opciones diversificadas en términos de brillo y color de luz

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Una familia completa que es brillante, delgada, segura y confiable. Elige el que mejor se adapte a cada proyecto, desde 4 paquetes de lúmenes/potencias en vatios y 4 CCT, y disfruta de una instalación sencilla con un diseño delgado

Ventajas

  • Gran variedad de productos: variedad en combinaciones de lúmenes/potencia en vatios y CCT para adaptarse a aplicaciones diferentes.

  • Instalación fácil: el diseño delgado asegura adaptación en espacios reducidos.

Características

  • Gama completa de productos: opciones de 300 lm, 800 lm, 1,200 lm, 1,600 lm/m, 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K y 6,500 K.

  • Gran eficacia para el ahorro de energía: 130 lm/W

Aplicaciones

  • Tiendas minoristas
  • Oficinas
  • Hotelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tira LED Corepro es_AR pdf 282.5 kB
Documentación adicional
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-Tira LED Corepro
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 905.4 kB