Argentina - Español

Philips CorePro, LED HPL, Ovalado, Solo red eléctrica, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Descripción del producto

CorePro, LED HPL, Ovalado, Solo red eléctrica, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de pedido: 929002481502
Código de pedido completo: 871951429933700

Especificaciones

  • Tapa-base
    E40
  • Vida útil nominal
    25.000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002481502 es_AR pdf 845.0 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR pdf 295.2 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 557.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002481502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002481502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR ies 2.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB