Argentina - Español

Philips LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 220-240 V, 6.5 W, 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, 30000 hora(s)

LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Descripción del producto

LED, PL-C, EM, 124.5 mm, 220-240 V, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 4000 K, 700 lm, 30000 hora(s), 107.00 lm/W, G24d-2

Código de pedido: 929001201508
Código de pedido completo: 871869667005700

Especificaciones

Tapa-base
G24d-2
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50.000
Lighting Technology
LED

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001201508 es_AR pdf 533.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001201508_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001201508_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2 ies 4.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-LED-PLC-8.5W-840-2P-G24d-3-COMF-7904616-Ref-929001201308 pdf 672.8 kB