Philips SON

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámpara de sodio de alta presión con bulbo exterior ovoide opalino

Ventajas

  • SON es una solución rentable y confiable en sodio de alta presión

Características

  • Ovoide, bulbo externo revestido interiormente en blanco

  • Gran eficacia luminosa

Aplicaciones

  • Iluminación de caminos y residencial
  • Proyección decorativa
  • Aplicaciones comerciales e industriales

Advertencia y seguridad

  • El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SON es_AR pdf 178.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-SON
Diversos activos - Visuals