Nodos de malla de RF de Signify

Signify Interact RFM (malla RF). Despliegue de alumbrado público conectado con EasyConnect.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Signify Connect RFM conecta luminarias exteriores a Signify Interact a través de una red de malla RF. EasyConnect detecta automáticamente las luminarias alimentadas y muestra su ubicación GPS y, para las luminarias System Ready, los detalles de los activos. Esto simplifica la puesta en marcha y permite el control remoto, la monitorización y la gestión. Los nodos Signify Connect RFM y ZHAGA/NEMA están diseñados para luminarias exteriores certificadas D4i con un zócalo ZHAGA/NEMA montado en la parte superior. El zócalo estándar permite una instalación rápida tanto en fábrica como en campo y garantiza una conexión segura y compatible con una amplia variedad de luminarias. El Nodo de Enlace RF Zhaga (LLC746x) sirve como controlador de iluminación y como puerta de enlace para los nodos de malla RF Zhaga. Con EasyConnect, los nodos de malla (LLC745x) forman una red local y se conectan a los nodos de enlace, los cuales transfieren datos de forma segura a Signify Interact mediante backhaul celular.

Ventajas

  • Conexión fácil (Plug and play) con la ubicación GPS

  • Red de malla más segura y confiable

Características

  • Controladores de luz ZHAGA-D4i Tipo A con factores de forma ZHAGA.

  • Soporta controladores D4i, DALI o 1-10V

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Parques y plazas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Nodos de malla de RF de Signify es_AR pdf 173.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Nodos de malla de RF de Signify
Diversos activos - Visuals