Signify Nodos de red celular Signify

Conectividad inalámbrica para control de iluminación exterior. Un dispositivo plug-and-play que transforma cualquier farola en una luminaria controlable individualmente y telegestionada.

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Producto Comparar

Información de la familia de productos

Descripción

El nodo celular de Philips permite la conectividad plug and play para cualquier luminaria de iluminación exterior existente y ya instalada con diferentes tipos de receptáculo (como Zhaga, Nema o conducto de 20 mm). Una vez que se instala un nodo, la luminaria se conecta automáticamente a Philips Interact City y se ubica automáticamente en el mapa a través de GPS. Dependiendo de la configuración de la luminaria (como Zhaga, Nema o conducto de 20 mm), también funcionará con un sensor múltiple para exteriores.

Ventajas

  • Fácil de instalar con diferentes tipos de receptáculos (como Zhaga, Nema o conducto de 20 mm)

  • Basado en celular para una tecnología inalámbrica confiable

Características

  • Luminarias con casquillo ZHAGA o NEMA o Conducto de 20MM

  • Puesta en marcha automática: cada nodo se conecta automáticamente al sistema Interact City una vez instalado

Aplicaciones

  • Carreteras y calles

Descargas