Signify Dynalite Interfaces de usuario
Una representación sobresaliente del sistema de control de iluminación más avanzado.
Productos
913703035309
913703040309
913703053609
913703072809
913703272009
913703272209
913703273809
7 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Las interfaces en red de Dynalite se comunican directamente con los controladores de carga y otros dispositivos en la red DyNet. Cuentan con sensores integrados de temperatura y humedad, y pueden realizar una amplia variedad de funciones, como recuperar preajustes, conmutar, atenuar, controlar el color, agrupar habitaciones, deshabilitar paneles, así como controlar servicios integrados como sistemas audiovisuales, motores de persianas y cortinas, ventiladores y la temperatura del sistema de climatización.
Ventajas
Opciones de diseño flexibles
Etiquetado personalizado