Philips OccuSwitch

OccuSwitch: un movimiento inteligente

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

OccuSwitch es un detector de movimiento con un interruptor incorporado. Apaga las luces de una sala o un área cuando queden desocupadas y, así, permite ahorrar hasta un 30 % en electricidad. OccuSwitch puede cambiar cualquier carga de hasta 6 A y controlar un área de entre 20 y 25 m². El conector de red eléctrica desmontable permite una instalación y un montaje fáciles de OccuSwitch en el techo

Ventajas

  • Ahorros de energía de hasta un 30 % y buena recuperación

  • Funciona con casi todos los tipos de lámparas y luminarios

Características

  • OccuSwitch posee un temporizador inteligente que extenderá el tiempo de espera 10 minutos si se detecta movimiento poco después del apagado, ya que asume que el área todavía está en uso, pero con muy poco movimiento

  • OccuSwitch tiene una pantalla retráctil que se puede utilizar para proteger áreas, por ejemplo, pasillos adyacentes al área que se controla con OccuSwitch

Aplicaciones

  • Oficinas, escuelas (incluida la iluminación de pizarrón)
  • Aplicaciones similares, incluidos los baños, las salas de almacenamiento, etc.
  • Diseñada para montaje en techo empotrado
  • Montaje sobre superficie opcional con caja de superficie, que permite instalarla con cableado empotrado o un conducto montado sobre superficie
  • Optimizada para techos con alturas desde 2,5 hasta 4 m

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet OccuSwitch es_AR pdf 482.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-OccuSwitch
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
OccuSwitch movement detector zip 560.8 kB