Philips UrbanStar, Urban road & street light, 9.1 W, 1188 lm, 4000 K, CRI70, Αναλογική, Κατανομή, συμμετρική 50, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG6-6
BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Πολυανθρακικό, Γκρι, Βάση στερέωσης σε ιστό, διαμέτρου 76 mm, Ρυθμιζόμενη εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας, Σταθερή απόδοση φωτεινότητας και ρύθμιση έντασης φωτισμού LumiStep, 8 ωρών, 1188 lm, 9.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Κατανομή, συμμετρική 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED14 [LED module 1400 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Light source engine type LED
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Κατηγορία δυνατότητας σέρβις Φωτιστικό κατηγορίας A, εξοπλισμένο με επισκευάσιμα εξαρτήματα (κατά περίπτωση): πίνακας LED, μετασχηματιστής, μονάδες ελέγχου, συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, οπτικά συστήματα, μπροστινό κάλυμμα και μηχανικά εξαρτήματα
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating Signify Circle