Ελλάδα - Ελληνική

Philips UrbanStar, Urban road & street light, 13.8 W, 1848 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG6-6

BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Πολυανθρακικό, Γκρι, Βάση στερέωσης σε ιστό, διαμέτρου 76 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Σταθερή απόδοση φωτεινότητας., 1848 lm, 13.8 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 5,0 m χωρίς βύσμα, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels

Κωδικός παραγγελίας: 912300023988
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869945040300

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED22 [LED module 2200 lm]
  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν