Philips UrbanStar, Urban road & street light, 18.2 W, 1955 lm, 3000 K, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης 12, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6
BDS100 LED23/830 II DM12 SGR C1K
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Πολυανθρακικό, Γκρι, Βάση στερέωσης σε ιστό, διαμέτρου 76 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1955 lm, 18.2 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI80, Κατανομή μεσαίας δέσμης 12, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK06 | 1 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m με βύσμα συμβατό με Wieland/Adels 2 πόλων, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, συμβατό με Wieland/Adels
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED23 [LED module 2300 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Light source engine type LED
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Υψηλής απόδοσης
- Κατηγορία δυνατότητας σέρβις Φωτιστικό κατηγορίας A, εξοπλισμένο με επισκευάσιμα εξαρτήματα (κατά περίπτωση): πίνακας LED, μετασχηματιστής, μονάδες ελέγχου, συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, οπτικά συστήματα, μπροστινό κάλυμμα και μηχανικά εξαρτήματα
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη
- Sustainability rating Unclassified