Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6

BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Ασημί, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με DyΔ/ΙDimmer και σταθερή απόδοση φωτισμού (ενσωματωμένη), Σταθερή απόδοση φωτεινότητας και ρύθμιση έντασης φωτισμού LumiStep, 8 ωρών, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 90623000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829190623000

Αρχεία προς λήψη