Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2300 lm, 3000 K, CRI80, Προγραμματιζόμενη (μέσω DALI ή NFC) αυτόνομη διάταξη ρύθμισης έντασης, Κατανομή, συμμετρική, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Ασημί, Κορυφής ιστού διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με DyΔ/ΙDimmer και σταθερή απόδοση φωτισμού (ενσωματωμένη), Σταθερή απόδοση φωτεινότητας και DynaDimmer με σταθερές προεπιλογές, έκδ. 2, 2300 lm, 40 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Κατανομή, συμμετρική, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 90614800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871829190614800

Αρχεία προς λήψη