Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2291 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή στενής δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG6-6
BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Αλουμίνιο, Ασημί, Κορυφής ιστού διαμέτρου 76 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με DyΔ/ΙDimmer και σταθερή απόδοση φωτισμού (ενσωματωμένη), Σταθερή απόδοση φωτεινότητας και ρύθμιση έντασης φωτισμού LumiStep, 6 ωρών, 2291 lm, 19.6 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή στενής δέσμης, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 6 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 5 πόλων