Philips Metronomis LED Sharp

Metronomis LED – ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
133
6.800
3000
70-79
51

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Η Metronomis LED είναι η πρώτη σειρά τοποθέτησης στην κορυφή ιστού στον κόσμο που προσφέρει ένα σύνολο περιβαλλοντικών εφέ φωτισμού και προσδίδει σε έργα μια μοναδική δομική ή αισθητική πινελιά. Ένας καινοτόμος συνδυασμός ανακλάσεων, φωτός και σκιάς δημιουργεί ένα περιβαλλοντικό σχέδιο στο έδαφος ή στο κάλυμμα για τη δημιουργία πρόσθετης ατμόσφαιρας. Τέσσερα νέα εντυπωσιακά σχέδια – με οπτική αντιστοίχιση και αντιστοίχιση μονάδων με το Metronomis I – περιορίζονται στα άκρως απαραίτητα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η διακριτική, διαφανής σχεδίαση συνδυάζεται με το περιβάλλον της, είτε μοντέρνο είτε κλασικό, ενώ η εικόνα της τη νύχτα είναι τόσο λειτουργική όσο και διακοσμητική. Το ευέλικτο, αποτελούμενο από υπομονάδες Metronomis LED συνοδεύεται από μια σειρά στύλων και μια μεγάλη γκάμα οπτικών συστημάτων και εφέ, επιτρέποντας στους αρχιτέκτονες και τους μελετητές φωτισμού να δημιουργούν μια ενοποιημένη, συναφή μελέτη φωτισμού, η οποία ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τις διαφορές στην αστική κουλτούρα και ιστορία.

Πλεονεκτήματα

  • Αμιγής σχεδιασμός και σύνολο εφέ φωτισμού που κάνει την πόλη σας μοναδική

  • Προσφέρει εξαιρετική οπτική άνεση και βελτιστοποιεί την ασφάλεια

Χαρακτηριστικά

  • Ένα σύνολο εφέ φωτισμού στο έδαφος ή στο εσωτερικό ή εξωτερικό του καλύμματος κάνει δυνατή τη δημιουργία διαφόρων ατμοσφαιρών και την ανάδειξη οδών και αστικών τοπίων

  • Όλα τα πλεονεκτήματα του LEDGINE (υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, δυνατότητα επισκευής και αναβάθμισης, διατήρηση εξαιρετικής ποιότητας φωτός στη διάρκεια ζωής, πολυχρηστικό)

Εφαρμογές

  • Κέντρα πόλεων και πλατείες
  • Εμπορικά και επιχειρηματικά κέντρα
  • Οικιστικές και αρχιτεκτονικές περιοχές

Αρχεία προς λήψη