Philips Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 51 W, 6800 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Κατανομή Metronomis ευρείας δέσμης, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRGU10
BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60
Περιγραφή προϊόντος
Urban road & street light, Αλουμίνιο, Γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 60 mm, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI και SystemReady, 6800 lm, 51 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Κατανομή Metronomis ευρείας δέσμης, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK10 | 20 J Ανθεκτικό στους βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 10 kV kV, Καλώδιο 0,5 m χωρίς βύσμα, Βιδωτό βύσμα