Ελλάδα - Ελληνική

Philips BSP794 | ClassicStreet Suspended, LED63 | LED module 6300 lm, 740 Ουδέτερο λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, Γυαλί, γαλακτερό, Μαύρο, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Εξωτερικό βύσμα, Σετ ανάρτησης, απλό, τυπικό

BSP794 LED63-4S/740 DM50 MK-BK GF BK D9

Περιγραφή προϊόντος

Urban road & street light, Αλουμίνιο, Μαύρο, Σετ ανάρτησης, απλό, τυπικό, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3840 lm, 40 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Εξωτερικό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 912300060038
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951423356000

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED63 [LED module 6300 lm]
  • Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
    Ναι
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED
  • Ετικέτα σέρβις
    Ναι
  • Lighting Technology
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Υψηλής απόδοσης
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν