Philips TunLite LED GEN2
TunLite LED Gen2: μια οικονομική λύση για φωτισμό σηράγγων και υπόγειων διαβάσεων
Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 11.620 | 4000 | 70-79 | 86 | |||
138 | 23.240 | 4000 | 70-79 | 172 | |||
147 | 33.060 | 4000 | 70-79 | 230 | |||
147 | 44.200 | 4000 | 70-79 | 315 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το σύστημα φωτισμού πρέπει να είναι TunLite LED Gen2 ή, εναλλακτικά, πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:. Η σειρά προϊόντων της οικογένειας θα πρέπει να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος φωτεινής ροής, μέσω 3 τουλάχιστον μεγεθών αποκλειστικού περιβλήματος. Η δυνατότητα συντήρησης του φωτιστικού θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επισκευής των διατάξεων οδήγησης και των λαμπτήρων LED από το κάτω μέρος, όταν έχουν ήδη τοποθετηθεί στη σήραγγα. Τα φωτιστικά θα πρέπει να διαθέτουν επιλογές για την τοποθέτηση σε τοίχο και σε δίσκο καλωδίων. Κλάση ηλεκτρικής ασφάλειας I. Πρέπει να είναι διαθέσιμη η επιλογή συμμετρικών και ασύμμετρων, στενών, ευρέων και εξαιρετικά ευρέων οπτικών συστημάτων και οπτικών συστημάτων αντίθετης δέσμης, θερμοκρασία χρώματος 4.000K. Ελάχιστη απόδοση λαμπτήρα 160 lm/W. Τα φωτιστικά πρέπει να διαθέτουν βαθμό προστασίας από διείσδυση IP66 και από κρούσεις IK08. Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες σε L95. Τα φωτιστικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό, επιτρέποντας έτσι την εύκολη και ακριβή αναφορά πληροφοριών σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά. Τα φωτιστικά θα πρέπει να διαθέτουν επιλογές ελέγχου για το DALI 2.0 ώστε να επιτρέπεται η βέλτιστη ενσωμάτωση στα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης σήραγγας. Το σύστημα φωτισμού πρέπει να διαθέτει φωτιστικά LED με πιστοποίηση ENEC. Το φωτιστικό έχει περίοδο εγγύησης 5 ετών.
Πλεονεκτήματα
Χαμηλή αρχική επένδυση για ένα τυπικό σύστημα φωτισμού σήραγγας
Αξιόπιστη ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
Χαρακτηριστικά
Υψηλή αναλογία lumen/watt χάρη στην πλατφόρμα LEDGINE-O
Η γκάμα οπτικών συστημάτων και φωτεινής ροής ταιριάζει στις περισσότερες γεωμετρίες σήραγγας