Philips TunLite LED GEN2, Tunnel light, 86 W, 11620 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Κατανομή μεσαίας δέσμης 12, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66, SRG10-10
BGP285 LED140/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5
Περιγραφή προϊόντος
Tunnel light, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο, Βάση στερέωσης γρήγορης απελευθέρωσης, μεσαία, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 11620 lm, 86 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 12, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,5 m με κουμπωτό βύσμα 5 πόλων, Εξωτερικό βύσμα