Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14240 lm, 4000 K, CRI70, Εσωτερική (όχι εξωτερική σύνδεση), Περιστρεφόμενο συμμετρικό μεσαίας δέσμης, χρώματος πετρόλ, IP66
BBP333 LED159/740 I PRM
Περιγραφή προϊόντος
Under-canopy light, Χυτό αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 14240 lm, 90 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Περιστρεφόμενο συμμετρικό μεσαίας δέσμης, χρώματος πετρόλ, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις, Καλώδιο 3 πόλων χωρίς βύσμα, Κουμπωτό βύσμα 5 πόλων
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED159 [LED module 15900 lm]
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Light source engine type LED
- Ετικέτα σέρβις Ναι
- Lighting Technology LED
- Κλίμακα αξίας Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη