Philips Προβολείς Ledinaire All-in, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση βάσει αισθητήρα, Συμμετρικό, MDU1, IP65
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU
Περιγραφή προϊόντος
Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι σήμανσης κυκλοφορίας Β (RAL7043), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Αισθητήρας κίνησης και φωτός (On/Off), Φωτοκύτταρο, περιλαμβάνεται, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Συμμετρικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK07 | 2 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 1,5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1,5 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 1,0 m χωρίς βύσμα, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Light source engine type LED system in flux
- Κλίμακα αξίας Αξία
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη