Philips Προβολείς Ledinaire All-in, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Ασύμμετρο, IP65
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB
Περιγραφή προϊόντος
Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι σήμανσης κυκλοφορίας Β (RAL7043), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Διάταξη οδήγησης ενσωματωμένη σε πλακέτα LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Ασύμμετρο, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 1,5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1,5 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 2,0 m χωρίς βύσμα, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
Προδιαγραφές
- Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
- Αριθμός οργάνων 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι
- Light source engine type LED system in flux
- Κλίμακα αξίας Αξία
- Περίοδος εγγύησης 5 έτη