Ελλάδα - Ελληνική

Philips Προβολείς Ledinaire All-in, 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Συμμετρικό, IP65

BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

Περιγραφή προϊόντος

Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Γκρι σήμανσης κυκλοφορίας Β (RAL7043), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Διάταξη οδήγησης ενσωματωμένη σε πλακέτα LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Συμμετρικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 1,5 kV σε διαφορική λειτουργία και 1,5 kV σε κοινή λειτουργία, Καλώδιο 2,0 m χωρίς βύσμα, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια

Κωδικός παραγγελίας: 911401878386
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016973608599

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED system in flux
  • Κλίμακα αξίας
    Αξία
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν