Philips UniStreet gen2, Road & street light, 138 W, 20160 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, Κατηγορία ασφαλείας Ι, IP66
BGP283 LED240-4S/740 I DM11 48/60S
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Γκρι, Πλευρική τοποθέτηση για βραχίονα διαμέτρου 48 έως 60 mm, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, 20160 lm, 138 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Κατανομή μεσαίας δέσμης 11, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας φωτιστικού από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, 2 κουμπωτά βύσματα 5 πόλων