Philips RoadFlair Gen2

Οδικός φωτισμός LED καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
140
13.000
4000
70-79
90

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το RoadFlair Gen2 είναι μια σειρά προϊόντων οδικού φωτισμού με εντελώς νέα σχεδίαση, που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις των πελατών, όπως υψηλή απόδοση lumen για εξοικονόμηση ενέργειας και βιωσιμότητα, αισθητική σχεδίαση για όμορφο σχήμα και εμφάνιση, ποιότητα υλικού και εξαρτημάτων για αξιοπιστία προϊόντος και μεγάλη διάρκεια ζωής, επαγγελματικά οπτικά συστήματα για την εκπλήρωση διαφόρων εφαρμογών, διασύνδεση ρύθμισης της έντασης και ελέγχου του συστήματος για τη βελτίωση των δημοτικών λειτουργιών και παροχή χαρακτηριστικών διαχρονικότητας. Η ανταγωνιστική τιμή RoadFlair Gen2 θα βοηθήσει στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού του οδικού φωτισμού LED, για μια πιο βιώσιμη κοινωνία και μια πιο έξυπνη πόλη.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή απόδοση lumen για εξοικονόμηση ενέργειας.

  • Στιβαρή ποιότητα και αξιοπιστία.

Χαρακτηριστικά

  • Τέσσερις τύποι περιβλημάτων που καλύπτουν έως και 43 Klm

  • Τυπικό 140 lm/W

Εφαρμογές

  • Πεζόδρομοι
  • Αυτοκινητόδρομοι
  • Οικιστικές οδοί
  • Δυνατότητα εναλλαγής

Αρχεία προς λήψη