Philips DigiStreet, Road & street light, 126 W, 19800 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG10-10

BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Περιγραφή προϊόντος

Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 19800 lm, 126 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα

Κωδικός παραγγελίας: 37838000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869637838000

Αρχεία προς λήψη