Philips DigiStreet, Road & street light, 106 W, 17100 lm, 4000 K, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, IP66, SRG10-10
BGP762 LED190-/740 II DW10 DGR SRG10 62
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 62 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 17100 lm, 106 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης 10, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 10 kV σε διαφορική λειτουργία και 10 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα