Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED44 | LED module 4400 lm, 740 Ουδέτερο λευκό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κατανομή ευρείας δέσμης 50, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 32 έως 48 mm
BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48
Περιγραφή προϊόντος
Road & street light, Χυτό αλουμίνιο, Σκούρο γκρι, Βάση στήριξης διαμέτρου 32 έως 48 mm, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3784 lm, 26 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Κατανομή ευρείας δέσμης 50, IP66 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης, πίδακα νερού, IK09 | 10 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 6 kV σε διαφορική λειτουργία και 8 kV σε κοινή λειτουργία, Βιδωτό βύσμα